제품이 장바구니에 추가됨

90mm O.D. Green CCS High Angle LED Ring Light

CCS 상세 정보 보기

High Angle LED Ring Lights

High Angle LED Ring Lights Low Angle LED Ring Lights
×
재고 #35-260 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,030,000
수량 1+
KRW 2,030,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Pitch Circle Diameter (mm):
70

Product Details

Type:
Direct - High Angle

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
90.00
Inner Diameter (mm):
50
Thickness (mm):
20.00

Optical Properties

Color:
Green
Working Distance (mm):
60-150 (recommended)
Peak Wavelength (nm):
525

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
24
Length of Cable (mm):
300

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M3 x 4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
  • High angle과 Low angle 옵션
  • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동

CCS LED ring lights는 direction illumination이나 diffuse illumination 모델로 이용이 가능한 제품입니다. Direct illumination 모델은 가장 밝은 조도를 위해 LED 램프에서 나오는 빛을 피사체에 직접 조준하도록 하며, diffuse illumination 모델은 surface mounted LED와 특수 diffuser를 특징으로 하기 때문에 높은 광도를 유지하면서 균일한 조도를 제공합니다. Diffuse illumination 모델은 brightfield 용도를 위한 high angle illumination처럼 작동할 뿐만 아니라, 피사체와의 working distance를 기준으로 darkfield 용도를 위한 low angle illumination으로도 작동합니다.

참고: 작동 시 power supply가 반드시 필요합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Diffuser for 32mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-285 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Diffuser for 40mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-286 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Diffuser for 50mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-287 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Diffuser for 70mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-288 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Diffuser for 90mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-289 KRW 56,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer for 32mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-290 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer for 40mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-291 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer for 50mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-292 KRW 42,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer for 70mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-293 KRW 84,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer for 90mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-294 KRW 140,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Adapter for 32mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-295 KRW 112,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Adapter for 40mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-296 KRW 126,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Adapter for 50mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-297 KRW 140,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Adapter for 90mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-298 KRW 210,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M25.5 Adapter for 32mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-299 KRW 210,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M25.5 Adapter for 50mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-300 KRW 84,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M30.5 Adapter for 32mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-301 KRW 210,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M30.5 Adapter for 50mm O.D. High Angle LED Ring Lights #35-302 KRW 84,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요