제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

355nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
재고 번호 #39-054 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,232,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,232,500 개당
수량 10-24 KRW 1,087,500 개당
수량 25-99 KRW 964,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Prototyping Kit
Contents of Kit:
2X (#37-046), 3X (#37-049), 5X (#37-055), 7X (#37-061), and 10X (#37-067)

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
355
Wavelength Range (nm):
355
Divergence Adjustment:
None

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • Kit는 2X - 10X의 5가지 배율로 구성
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits는 레이저 식각(engraving)과 소재 가공과 같은 빔 확장 용도에서 프로토타이핑과 배율 결정을 위해 설계된 제품입니다. 각각의 kit에는 단일 Nd:YAG 파장을 위한 5개의 fixed beam expander가 담겨 있으며 2X, 3X, 5X, 7X, 10X의 배율로 구성됩니다. TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits는 레이저 어플리케이션에 필요한 배율을 결정하는 데 있어서 경제적이면서도 우수한 솔루션을 제공합니다. Kit마다 운반 케이스가 포함되며 다양한 고정 배율을 쉽게 이용할 수 있습니다.

TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders의 개별 구매 또한 가능합니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.