제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia., 3mm Thick, 3° Wedge, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Window | ZC-WW3-38-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-686 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 819,300
수량 1+
KRW 819,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
32.38
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.57
Density (g/cm3):
5.27
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
2.631
Knoop Hardness (kg/mm2):
120
Poisson's Ratio:
0.28
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Young's Modulus (GPa):
67.2
Wedge Angle:
3° ±0.5
Model Number:
ZC-WW3-38-3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows는 에탈론 효과로 인한 줄무늬 패턴을 제거하고 공진기 피드백을 방지하기 위해 30 arcmin 또는 3° wedge 버전으로 제공됩니다. 셀렌화아연은 흡수율이 낮고 열충격에 대한 내성이 높기 때문에 고출력 CO2 레이저 시스템에 널리 사용됩니다. Zinc Selenide (ZnSe) Wedge Windows는 적외선(IR) 구간에서의 뛰어난 투과율과 넓은 파장 범위를 특징으로 함에 따라 열화상, FLIR, 의료진단 시스템 등 매우 다양한 적외선 용도에서 사용하기 적합합니다.

참고: 셀렌화아연은 독성 물질로서 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다. 오염으로 인한 위험을 방지하기 위해 항상 고무 및 플라스틱 장갑을 착용하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작