제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3" Dia, 18" FL Uncoated, Spherical Mirror

×
재고 번호 #32-829 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 300,245
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 300,245 개당
수량 10-25 KRW 253,895 개당
수량 26-49 KRW 238,960 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
3.0
Diameter (mm):
76.20 +1.0/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.04/-0
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
0.50
Edge Thickness ET (mm):
12.70
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-15

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Effective Focal Length EFL (inches):
18.00
Effective Focal Length EFL (mm):
457.20
Radius of Curvature (mm):
914.40
Aperture (f/#):
f/6
Coating:
Uncoated
Coating Type:
Uncoated

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.