제품이 장바구니에 추가됨

3" Travel, 5"L x 1.19"W Ball Bearing Slide

Linear Motion Ball Bearing Slides

Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
×
재고 번호 #37-364 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 449,595
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 449,595 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
66.5 x 127.0
Travel (inches):
3
Construction:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Height (inches):
1.00
Load Capacity, Normal (lbs):
100
S.H.C.S. C'bore:
(4) ¼-20 on Base
Stage Size (inches):
2.62 x 5.00
Straight Line Accuracy (inches):
0.00008 per inch of travel
Weight (lbs):
1.1

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Manual

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(6) 10-32 on Top

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 직선 정확도
  • 마모와 마찰이 적은 슬라이딩 동작
  • 흔들림과 불필요한 작동을 없애기 위해 사전 조립됨

해당 제품은 물리적으로 단순한 선형 모션 기기로, 고정 베이스가 있고 그 위에 움직이는 캐리지가 있습니다. 베이스 양쪽에 스틸 볼이 한 줄로 놓여 있어 고정 베이스와 상단 슬라이드 사이에서 정확하고 마찰이 적은 슬라이딩 동작이 가능합니다. 각각의 베어링 줄은 두 개의 스틸 로드 사이에 들어 있습니다. 해당 제품은 시스템에서 흔들림과 불필요한 작동을 없애기 위해 사전 조립되었습니다. 볼 슬라이드는 상단과 하단 사이에 직접적인 슬라이딩 접촉이 없기 때문에 도브테일 슬라이드보다 기능적으로 훨씬 더 안정적입니다. 또한 도브테일 어셈블리의 특징인 급격한 마모 문제, 정기적인 윤활 필요성, 미끄러짐/점프(움직임을 시작할 때 더 큰 힘이 필요하기 때문에 발생함)를 없앱니다.

제품자료

 
Dimensions (Inches) Base Mounting Holes Top Mounting Holes Stock No.
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
Type A B C D E F G Stock No.
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369


 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요