제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander

3X, 266nm DA Beam Expander, #35-096

×
재고 번호 #35-096 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 497,600
수량 1-9
KRW 497,600
수량 10+
KRW 439,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
73.20
Weight (g):
70
Housing Diameter (mm):
29.95

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (266nm)
Design Wavelength DWL (nm):
266
Entrance Aperture (mm):
10
Exit Aperture (mm):
23
Expansion Power:
3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>99 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 for 4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 266nm
Wavelength Range (nm):
250 - 280
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Rotating Optics
Damage Threshold, Pulsed:
1.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 20Hz

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M27 x 0.5 (not intended for use)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.

TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 KRW 66,700 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-474 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-475 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-476 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-477 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-478 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요