제품이 장바구니에 추가됨

3X Mitutoyo Compact Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990

×
재고 번호 #56-990 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,031,380
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,031,380 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
375-033
Type:
Microscope Objective
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
32.20
Length excluding Threads (mm):
32.20
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
35.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.59
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
2.10mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
2.90mm
Focal Length FL (mm):
50.61
Magnification:
3X
Numerical Aperture NA:
0.07
Resolving Power (μm):
2.5
Depth of Field (μm):
23.00
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
8.0
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
6.0
Working Distance (mm):
77.8
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Field Number (mm):
24
Parfocal Length (mm):
110
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +35
Operating Humidity:
65±20%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합

Mitutoyo Compact 대물렌즈는 상업적 용도의 현미경과 생물학적 등급의 현미경 대물렌즈의 대체품으로 적합합니다. 제품 사이즈, 개구수, working distance들 간에 최적화된 조건들은 사이즈와 infinity-corrected counterparts의 비용면에서 diffraction limited 성능을 갖게 됩니다. 이러한 대물렌즈는 Mitutoyo C-Mount Camera Tube #56-992와 같이 C-mount 이미징 시스템으로 결합하기에 용이합니다. 더 높은 파워는 더 큰 패키지 디자인으로 제공되며 기술영업부로 연락 주시면 더 많은 정보를 얻으실 수가 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 Mitutoyo 대물렌즈의 주된 공급 업체입니다. 제품의 요청이 많으므로 지금 주문해 주시기 바랍니다.

제품자료

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요