제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3X, UV Draconis® Broadband Beam Expander

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
재고 번호 #68-270 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,167,000
수량 1-4
KRW 1,167,000
수량 5+
KRW 1,029,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
88.00
Weight (g):
133
Housing Diameter (mm):
46

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (266nm, 355nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
11
Exit Aperture (mm):
33
Expansion Power:
3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 4mm Input Beam
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 265 - 267nm
Rabs <0.25% @ 354 - 356nm
Ravg <0.5% @ 260 - 365nm
Wavelength Range (nm):
260 - 365
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광대역 Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders는 광범위한 용도로 사용할 수 있도록 최적화 및 검증을 거친 고성능 광학 디자인을 특징으로 합니다. 이 빔 익스팬더는 넓은 입사 빔의 직경과 광수용각에서 발생하는 회절 한계 성능을 제공하기 때문에 매우 중요한 정렬(alignment)의 필요성을 없애줍니다. 또한 광대역 디자인이 적용되어 다양한 레이저 제품군 또는 tunable laser와의 사용이 보장되고 고객의 광학 시스템에 필요한 빔 익스팬더의 수를 줄일 수 있습니다. 아울러 이와 같은 광학 디자인은 내부 초점에 고스트 이미지를 발생시키지 않아 고출력 레이저와의 호환성이 보장됩니다. 슬라이드식 광학 디자인으로 기계적 조절이 가능해 발산각 또는 시준으로 인한 에러를 보정할 수 있습니다. TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders의 C 및 T input/output mounting thread는 에드먼드 옵틱스의 threaded mounting components 제품군과 호환되며, 별도의 mounting clamp를 사용해 장착할 수도 있습니다.


TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

Fixed Laser Beam Expanders

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 KRW 1,319,500 수량 5+ KRW 1,189,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter #59-137 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, English #59-475 KRW 159,500 수량 5+ KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, Metric #59-476 KRW 159,500 수량 5+ KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요