제품이 장바구니에 추가됨

4-Axis Mount for M27x1

AdlOptica 상세 정보 보기

4-Axis Flat Top Beam Shaper Mount M27

×
재고 번호 #15-473 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,319,500
수량 1-4
KRW 1,319,500
수량 5+
KRW 1,189,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Flat Top Beam Shaper Inner Mounting Thread: M27 x 1

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
66 x 66 x 34
Weight (g):
320

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M6, 5 positions
M27 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

AdlOptica πShaper (piShaper) Flat Top Beam Shapers는 시준된 가우시안 입력 빔을 강도 분포가 균일하고 위상 전면이 평평한 시준형 플랫탑 빔으로 변환해주는 굴절성 필드 맵핑 광학 시스템입니다. 이 제품은 필드 맵핑 광학 설계가 적용되어 변환된 빔의 강도 분포가 매우 균일함에 따라 장거리에서도 안정성이 뛰어나며, 홀로그래피, 현미경 검사, 시스템 결합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 내부 포커싱 기능이 없어 고출력 레이저를 필요로 하는 마이크로머시닝, 용접, 식각 등에 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers는 흔히 사용되는 YAG, 광섬유 레이저, CO2 레이저 광원으로 공급되며, 레이저 튜닝의 경우 지정된 파장 범위에서 작동합니다. 아크로매틱 버전은 복수의 레이저 광원과 사용하도록 설계되었습니다.

참고:  πShaper를 지나서 플랫탑 빔을 포커싱하면, 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫탑 스폿이 필요한 용도에 사용이 가능합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫 탑 스폿을 필요로 하는 용도에 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Flat Top Beam Shaper Aligner #34-313 KRW 411,800 수량 5+ KRW 372,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 0.75 to M27 x 1 Adapter #13-785 KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 KRW 66,700 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program