제품이 장바구니에 추가됨

4" x 4", White, UltraSeal Washdown Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
재고 번호 #18-608 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,718,300
수량 1+
KRW 1,718,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BL245-0404WHIIC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
122.2 x 122.2 x 24.0
Weight (g):
386
Active Area (inches):
4 x 4

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Minimum Input Current:
0.48A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP69K

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 과열 방지를 위한 전용 하우징
  • 최대 15,000 Lux의 강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights는 극한의 환경적 조건에서도 보호 기능을 극대화하며 최대 15,000 Lux에 이르는 강렬하고 균일한 조도를 제공합니다. IP69K 인증을 획득한 이 백라이트는 고온 세척 절차 및 재료 축적을 견딜 수 있도록 빈틈없는 디자인을 특징으로 합니다. 당사의 전매특허 니켈도금 알루미늄 하우징은 백라이트를 위해 스테인리스 스틸보다 11배 높은 열전도성과 강한 내부식성을 제공합니다. Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights는 식음료 검사 및 가공 분야에서 흔히 볼 수 있는 장시간 액침과 고압 스팀 세척 등 무균의 위생적인 제조 환경에 사용하기 적합합니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Manual Intensity Adjustment for AI Lights #86-887 KRW 39,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment #89-555 KRW 203,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요