제품이 장바구니에 추가됨

LightPath 357775 | 6.33mm Dia., 0.60 NA, BBAR (350-600nm), Molded Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-990 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 147,908
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 147,908 개당
수량 11-49 KRW 129,986 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lightpath Lens Code:
357775
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.33 ±0.015
Clear Aperture CA (mm):
4.80
Edge Thickness ET (mm):
1.59
Center Thickness CT (mm):
2.90 ±0.05
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.02 @ 405nm
Numerical Aperture NA:
0.60
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
405
Coating:
BBAR (350-600nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.83
Wavelength Range (nm):
350 - 600
Working Distance (mm):
2.41
Conjugate Distance:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.15

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
  • Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
  • Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인

Blue Laser Collimating Aspheric 렌즈는 flow 및 imaging cytometers 등의 생물 의학 기기, 형광물질 감지 및 대용량 데이타 저장 시스템을 위한 레이저 시스템의 디자인과 구현을 단순화하도록 설계되었습니다. 이러한 비구면 렌즈는 고성능 용도에서 요구되는 엄격한 광학 기준에 맞도록 디자인 및 제작됩니다. 각각의 비구면 렌즈는 350 - 500nm 범위에서 최적의 투과성을 갖는 고성능 AR 코팅 (무반사 코팅) 처리가 가능합니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요