제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.0mm Diameter x 4.0mm Length, N-LASFN9 Half-Drum Lens

×
재고 번호 #46-531 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,767
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 29,767 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Drum Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.00
Length (mm):
4.00
Length Tolerance (μm):
±30
Radius R (mm):
2.50
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Diameter Tolerance (μm):
+0/-50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
380 - 2500
Index of Refraction (nd):
1.850
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 볼 렌즈들보다 설치와 다루기가 쉬움

Drum 렌즈는 설치 면을 제공한 유리 구 렌즈입니다. 지면 원주 D는 볼 렌즈와 같이 다루어 집니다. 광통신에서 광 투과에 적합합니다. 타입 B Drum 렌즈는 광섬유와 직접 연결 연장된 PCX 렌즈처럼의 사용을 위해 폴리싱된 평면을 가지고 있습니다.

제품자료

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.