제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

450nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #65-201 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 901,900
수량 1-5
KRW 901,900
수량 6+
KRW 713,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Starlight Glacial Blue

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
45
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5 typical

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
450.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 생명 과학 및 화학 분석 용도에 적합
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 고성능 하드 코팅 처리
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/25nm/50nm Bandpass Filter 보유

해당 제품은 불꽃 광도법, 원소 및 레이저 라인 분리, 형광, 레이저 다이오드 클리닝, 화학 검출 또는 분석 등의 어플리케이션에서 광범위하게 사용되는 협폭 필터입니다. 슬로프가 가파르고 차단율이 높아 까다로운 어플리케이션에서 우수한 성능을 보여줍니다. 내구성이 뛰어난 하드 코팅으로 필터 성능 저하를 최소화하는 동시에 투과율을 높입니다. UV/VIS/IR 중심 파장을 사용합니다.

참고: 해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-097 KRW 939,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-098 KRW 1,506,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-099 KRW 3,672,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-867 KRW 129,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-516 KRW 129,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-852 KRW 181,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-522 KRW 200,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-855 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-465 재고정리 KRW 250,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-524 KRW 281,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 신제품 KRW 333,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 신제품 KRW 362,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-514 KRW 478,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-005 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #56-326 KRW 523,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-520 KRW 613,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #55-000 KRW 693,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-518 KRW 758,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요