제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5" Dia. λ/10 Fused Silica Dual Surface Flat

×
재고 번호 #71-132 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,613,625
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 2,613,625 개당
수량 6-25 KRW 2,090,900 개당
수량 26-49 KRW 1,960,193 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Interferometry Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
114.30
Diameter (inches):
5.00 +0.0/-0.04
Diameter (mm):
127.00 +0.0/-1.0
Thickness (inches):
1.00 ±0.08
Thickness (mm):
25.40 ±2.0
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Construction:
Dual Surface
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/10

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
  • Zygo Interferometer를 통해 검증됨
  • 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
  • 단면 Optical Flat도 이용 가능

Dual surface optical flats은 양쪽 표면에 대해 명시된 정확도 수준으로 정밀 연마 및 마감 처리를 거쳐 어느 쪽이든 테스트 장비용으로 사용할 수 있습니다. 양쪽 면에 대해 당사의 Zygo Interferometer를 이용한 검증이 이루어집니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 76.2mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요