제품이 장바구니에 추가됨

5.0" 625nm, Strobed, LED Darkfield Illuminator

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-255 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,531,200
수량 1+
KRW 1,531,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL3536B-660-IS
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
36.00
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
127.0
Inner Diameter (mm):
55.0
Outer Diameter (mm):
127.0
Field Coverage (mm):
32 - 38

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00
Working Distance (mm):
75 - 100

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
Standard and Barrel Mount
Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 전면과 후면 조명으로 유용
  • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
  • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
  • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님

Darkfield LED Illuminators는 strobing(옵션)과 continuous 어플리케이션에 사용됩니다. Intensity는 직렬 poteniometer를 통해 바뀔 수 있습니다. Mounting bracket는 5" Darkfield와 사용 가능합니다.

참고: Required 24V power supply #66-855(필수) 그리고 Manual Intensity Adjustment #86-887(옵션) 또는#89-555(옵션)는 별도로 판매됩니다.#66-790#66-791 제품은 intensity 조절이 불가능합니다.

The strobed models' flash duration is dependent on a trigger signal or potentiometer setting. The duration of the strobe can be adjusted from 30 - 300μs via a knob located in the back of the unit. Trigger input signal is CMOS/TTL compatible. The maximum trigger frequency is 30Hz.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
3" LED Ring Lights, Replacement Mounting Bracket #56-386 KRW 60,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4" and 5" LED Lights, Replacement Mounting Bracket #56-248 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요