제품이 장바구니에 추가됨

50 x 75mm, Red, EuroBrite™ Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기

AI EuroBrite Backlight

AI EuroBrite Backlight
×
재고 번호 #33-457 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
수량 1+
KRW 297,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Operating Lifetime (hours):
50,000
Model Number:
BL-S050075-625
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75 x 89 x 30
Weight (g):
97.00
Active Area (mm):
50 x 75

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00

Electrical

Maximum Input Current:
0.42 - 0.49A
Analog Intensity Control:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-to-Pulse Latency:
10μm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능

Advanced Illumination EuroBrite™ Backlight illuminators는 strobe와 연속 구동 모드에서 작동하는 on-board smart driver를 특징으로 하기 때문에 까다로운 요건으로 성능상 제약이 있는 용도에 적합한 제품입니다. Adaptive OverDrive™는 strobe 모드에서 파워의 최적화를 가능하게 해주며, Adaptive Thermal Feedback™는 사용자로 하여금 운영 중에 current 제어를 할 수 있게 해 과열을 방지하고 heat sink의 필요성을 제거해줍니다. 이러한 Advanced Illumination EuroBrite™ Backlight illuminators는 견고하게 봉합된 구조로서 white, red 및 blue 버전으로 이용이 가능합니다. 100 x 150mm 유닛을 최대 4개까지 연결해서 사용할 수 있으며, strobe와 연속 모드 둘 다에서 작동하는 아날로그 방식의 조광 제어(dimming control)를 조명의 custom에 추가할 수 있습니다.

참고: 24V power supply가 필요합니다.

제품자료

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance At Surface At Surface
Area 58 x 38mm 124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M2) 101 140
Typical Illuminance (kLux) 38 52

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M12 Female to Male, 5 pin, 0.2m #33-462 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Female to Bare Leads 5 pin, 2m #33-463 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요