제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

500 x 600mm High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-18)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
재고 #29-462 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 372,700
수량 1-10
KRW 372,700
수량 11+
KRW 336,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Extinction Ratio:
5000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP40HT-18
Dimensions (mm):
500.0 x 600.0 +/-5.0
Thickness (mm):
0.19 ±0.02
Transmission (%):
Single: 40 ±2
Parallel: 32.2
Crossed: <0.005
Type:
Linear Polarizer
Construction:
Polarizing Film
Note:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.5
Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 1,000
Humidity Resistance (°C x Hours):
80 x 90% RH x 1,000
Transmission, Single (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 일반적인 편광 필름보다 고온에 강함
  • 5000:1의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 커스텀 옵션 제공

해당 제품은 일반적인 선형 편광 필름에 비해 1,000시간 이상 동안 100°C의 고온에 훨씬 더 강합니다. 또한, 가시광선 스펙트럼(400 - 700nm)에서 소광비 및 투과율이 높고 편광 효율이 우수한 제품입니다. 10mm 직경부터 600mm x 1000mm까지 다양한 표준 크기가 제공되며, 요청 시 맞춤형 크기도 제조 가능합니다. 해당 제품은 조명 시스템을 사용하거나 극한의 환경에 노출되는 촬영, 3D 투사 시스템, 광학 검사 시스템처럼 고온 환경을 피하기 어려운 어플리케이션에 특히 적합합니다.

참고: 제품을 처음 사용하기 전에 양쪽 표면의 보호 라이너(protective liner)를 제거하세요. 접착이 가능한 제품도 보유 중입니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제조 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

Filter

Introduction to Polarization

Is polarization a new topic for you? Learn about key terminology, types, and more information to help you understand polarization at Edmund Optics.

바로 보기

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

바로 보기

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

바로 보기

Waveplate 이해하기

Waveplates (retarders) are different when used in polarized light than unpolarized light. Consider terminology, fabrication, or applications at Edmund Optics.

바로 보기

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

바로 보기

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

바로 보기

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

바로 보기

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence(복굴절)

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Extinction Ratio(소광비)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요