제품이 장바구니에 추가됨

50.8 x 50.8mm High Intensity 530nm, LED Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
재고 #28-753 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,048,400
수량 1+
KRW 1,048,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Color:
Green
Model Number:
BL2-0202530IC
Operating Temperature (°C):
0 to 60
Dimensions (mm):
50.8 H x 50.8 W x 24.1 D
Wavelength (nm):
530.00
LED Lifetime (hours):
50,000
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Number of Channels:
4
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션

해당 제품은 사용 면적 옵션이 다양하며 강렬하고 균일한 조도를 제공합니다. 제품 수명은 50,000시간이며 사용 면적으로 투사되는 광원의 분포도는 6%이고 여러 산업 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작