제품이 장바구니에 추가됨

50.8 x 50.8mm Left-Handed Circular Polarizing Film (CP42HE)

×
재고 번호 #29-441 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,376
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 40,376 개당
수량 6+ KRW 32,857 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Left-Handed Circular Polarizer
Note:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
50.80
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8 +0.0/-0.5
Thickness (mm):
0.27 ±0.04
Construction:
Circular Polarizing Film
Width (mm):
50.80

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
42
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 42% 이상의 투과율
  • Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
  • 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능

Circular Polarizer (CP42HE and CP42HER) 는 다양한 이미징 용도에서의 glare 감소 또는 밝은 환경에서의 디스플레이 가시성 증대용으로 아주 적합합니다. 이 circular polarizer는 400 - 700nm 대역에서 뛰어난 가시광 투과 성능을 제공합니다. Plastic substrate은 내구성을 높여 주며 film substrate은 유연성을 높이고 용도에 맞춰 절단할 수 있습니다. 왼쪽 (CP42HE) 및 오른쪽 (CP42HER) 편광 방향을 선택할 수 있습니다.

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a Circular Polarizer (CP42HE and CP42HER) in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요