제품이 장바구니에 추가됨

50µm Emitter, 500µm Pitch Slow Axis Collimator

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
재고 번호 #88-403 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 285,310
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 285,310 개당
수량 11-49 KRW 256,882 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaper

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.0 x 1.4
Emitter Size (μm):
50.00
Height (mm):
1.50
Height Tolerance (mm):
0.05
Length (mm):
12.00
Length Tolerance (mm):
±0.05
Width (mm):
1.00
Width Tolerance (mm):
0.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.25
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
10.00
Numerical Aperture NA:
0.05
Coating:
BBAR (790-990nm)
Wavelength Range (nm):
790 - 990
Back Focal Length BFL (mm):
3.70
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Pitch (μm):
500.00
Surface Accuracy:
λ/4
Transmission (%):
>99
Divergence 1/e2 (mrad):
15.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

제품설명

Slow Axis Collimators는 실린더 렌즈가 모놀리식으로 배열되어 있는 구조로서 laser bar의 개별 이미터(emitter)를 시준하도록 설계되었습니다. Slow Axis Collimators는 설계 스펙트럼 범위에서 99%가 넘는 투과율을 제공함에 따라 광손실을 최소화하면서 높은 성능을 보장합니다. 어플리케이션 고유의 요건을 충족하기 위해 맞춤형 시준 조합을 생성해야 하는 경우 Slow Axis Collimator를 Fast Axis Collimator와 함께 사용할 수도 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요