제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia. High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

×
재고 번호 #19-025 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,676
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 50,676 개당
수량 11+ KRW 44,702 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
The polarisation axis is parallel to the notch on the polariser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.5
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Extinction Ratio:
2000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 44.2 ±1.5
Parallel: 38.6
Crossed: <0.02
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.95

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 폴리머 필름 폴라라이저가 가장 높은 투과율을 제공하도록 최적화되었습니다. 또한, 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 99.95%가 넘는 우수한 편광 효율을 갖습니다. 폴리머 필름 시트는 고객이 원하는 크기대로 커팅이 가능하며, 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 코팅 처리하여 안정성을 향상할 수 있습니다. 해당 제품은 머신 비전이나 조명처럼 광투과율을 극대화해야 하는 선형 편광 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제작 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요