제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm, MgF2 Coated, High Tolerance Penta Prism

×
재고 번호 #47-459 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 439,400
수량 1-5
KRW 439,400
수량 6+
KRW 350,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Penta Prism

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Length of Legs (mm):
50.00

Optical Properties

Coating:
MgF2 & Aluminized
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Right-Handed
Coating Specification:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin):
±1
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • Right Angle을 정의하는 optical tool
  • 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능

Penta Prism은 5면 프리즘으로서 90° 빛의 편향과 우측 생성 이미지를 특징으로 합니다. 반사 표면은 알루미늄으로 도금 처리가 되어 있습니다. 프리즘이 약간 움직이더라도 광선이 반사되는 true right angle에는 영향을 주지 않기 때문에 penta prism은 광학 시스템에서 직각을 확인하는 데 아주 적합한 툴입니다. TECHSPEC® N-BK7 Penta Prism은 다양한 가시광 용도에서 사용하기 위해 정밀 N-BK7으로 제작됩니다.

제품자료

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요