제품이 장바구니에 추가됨

50mm, White, MicroBrite Brightfield Ring Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-567 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,239,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,239,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL208M-050WHIIC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
19.09
Inner Diameter (mm):
50
Outer Diameter (mm):
95.34
Dimensions (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
Weight (g):
299

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Maximum Input Current:
0.12A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: Not Available
China: #66-855

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 2”-10”의 작동 거리 (크기에 따라 상이함)
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights는 컴팩트한 외관을 가진 제품으로서 머신 비전용 고강도 조명을 제공합니다. 180mm의 작동 거리에서 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 광출력을 생성하는 이 ring light는 전체 파장 범위를 이용할 수 있으며, 두 가지 표준 크기로 공급됩니다. 또한 작동 거리에 관계없이 2" - 6"의 피사체 커버리지를 제공합니다. Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights는 고속의 검사, 공장 자동화, 머신 비전 등 표준 렌즈를 사용하면서 고강도 조명 광원이 요구되는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요