제품이 장바구니에 추가됨

50X Mitutoyo BD Plan Apo Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

×
재고 번호 #18-407 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,705,800
수량 1+
KRW 5,705,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-835-7
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Note:
#18-653 or #18-652 are required for darkfield operation.
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
82.00
Maximum Diameter (mm):
44
Weight (g):
440

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.55
Resolving Power (μm):
0.5
Depth of Field (μm):
0.90
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.48
Working Distance (mm):
13
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M40 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인

Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 긴 작동거리와 높은 개구수를 제공하도록 설계된 제품입니다. 고품질의 plan apochromatic design이 적용된 이 대물렌즈는 가시광 파장 영역에서 색 수차를 보정하면서도 높은 개구수와 콘트라스트를 유지할 수 있습니다. 또한 M40 x 36TPI mounting thread를 특징으로 합니다. Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 표면 검수 및 첨단 생명과학 현미경 검사 시 명시야 및 암시야 조명용으로 최적화가 되었습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. BD Plan Apo A B C D E F W.D.
#18-402 2X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-403 5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-404 7.5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-405 10X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-406 20X 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
#18-407 50X 82.0 8.5 40.0 32.0 42.0 44.0 13.0
#18-408 100X 89.0 10.0 40.0 31.5 42.0 44.0 6.0
Stock No.
BD Plan Apo SL A B C D E F W.D.
#18-409 20X SL 64.5 7.5 40.0 31.0 42.0 44.0 30.5
#18-410 50X SL 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
Stock No.
BD Plan APO HR A B C D E F W.D.
#18-411 50X HR 89.9 4.8 40.0 32.0 42.0 44.0 5.2
#18-412 100X HR 93.7 4.7 40.0 32.0 42.0 44.0 1.3
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program