제품이 장바구니에 추가됨

50X Mitutoyo Plan UV Infinity Corrected Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
재고 #56-321 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 27,405,000
수량 1+
KRW 27,405,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Design Wavelength DWL (nm):
266, 532
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.13mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.18mm
Focal Length FL (mm):
4.00
Model Number:
378-838-8
Length excluding Threads (mm):
83.00
Magnification:
50X
Maximum Diameter (mm):
34
Maximum Sensor Format:
2/3"
Numerical Aperture NA:
0.40
Mounting Threads:
M26 x 36 TPI
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Resolving Power (μm):
0.7
Depth of Field (μm):
1.70
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.48
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.36
Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Operating Humidity:
20 - 80%
Working Distance (mm):
12.0
Weight (g):
400.00
Note:
Example Application: passivation (insulation films) of semiconductor circuits and repair of color filters of LCD panels (defect repair)
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 새로운 M Plan NIR HR과 M Plan UV 대물렌즈
  • M Plan NIR HR 대물렌즈는 향상된 해상력 제공
  • M Plan UV 대물렌즈는 266nm와 550nm에서 보정됨

Mitutoyo 대물렌즈는 long working distance 현미경 옵틱스를 위한 뛰어난 세팅으로 전세계적으로 유명합니다. 이 대물렌즈는 새로운 방법에 의해 (경쟁사들의 예전 방식들을 피함) working distance와 광학 성능을 가장 훌륭하게 결합시켰습니다. 대물렌즈를 더 크고 길게 만듬으로써 디자인이 쉬워졌습니다 (95mm parfocalization length). Infinity corrected system을 위해 secondary (or tube) lens가 필요합니다. 모든 배율은 200mm 튜브 렌즈 초점 길이를 기반으로 합니다. 7개의 시리즈가 가능: M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, M Plan NIR, M Plan NIR HR, M Plan NUV, M Plan UV.

Mitutoyo의 NIR NUV와 UV infinity corrected 긴 working distance 대물렌즈는 일반 M Plan Apo와 M Plan Apo SL 시리즈 대물렌즈의 장점과 향상된 스팩트럼 범위를 합친 것 입니다. NIR 대물렌즈는 480nm에서 1800nm까지 교정되어 반도체와 통신 검수, 일반 Nd:YAG 레이저를 사용하는 레이저 cutting에 적합합니다. HR 시리즈는 증가된 NA를 제공하여 더 작은 spot size와 높은 해상도를 제공합니다. 두 가지 모두 7X NIR Precision Zoom 렌즈NIR 카메라들과 쉽게 결합 가능합니다. NUV와 UV 시리즈 대물렌즈는 double, triple, quadruple 된 Nd:YAG harmonic에서 훌륭한 성능을 보입니다.

M PLAN APO NIR SERIES

  • VIS-NIR 어플리케이션
  • Bright Field 검수를 위한 Long working distance
  • 480nm에서 1800nm까지 색 교정과 Focal Depth안에서 초점을 맞출 수 있게 디자인
  • 반도체 부품의 Laser Marking과 Cutting 사용에 적합
  • MT-L Tube Lens와 호환

M PLAN APO NIR HR SERIES

  • 일반적인 M Plan NIR 대물렌즈에 비해 향상된 해상도 파워
  • 밝기는 NIR HR 50X에 2.4배, NIR HR 100X에 2.0배 증가
  • 해상력은 NIR HR 50X는 155%, NIR HR 100X은 140% 증가
  • 일반적으로 재고품이 없으며 제작 발주 시간이 소요됨
    문의 사항은 연락을 주시기 바랍니다

M Plan Apo NIR B Series

  • 광학적 성능이 향상되어, 420-1100nm에서 선명한 관찰 가능
  • 532-1064nm에서 높은 투과성의 YAG laser 파장
  • 25.5mm의 매우 긴 Working Distance 및 NIR series 중에서 가장 긴 제품, 뛰어난 성능 향상

M PLAN APO NUV SERIES

  • Near-Ultra Violet Radiation 보정
  • NUV-VIS 어플리케이션
  • 355nm에서 620nm까지 색 교정과 Focal Depth안에서 초점을 맞출 수 있게 디자인
  • MT-L 튜브 렌즈와 호환

M Plan UV Series

  • 266nm와 500nm에서 교정 (Two-Wave Parfocal 디자인)
  • Bright Field 검수와 2nd와 4th Harmonic Nd:YAG 레이저 cutting에 적합
  • Mitutoyo FS70L4 현미경이나 MT-L4 튜브 렌즈와 사용하면 더 강력함
  • 일반적으로 재고품이 없으며 제작 발주 시간이 소요됨
    문의 사항은 연락을 주시기 바랍니다

Accessory Tube Lenses

Accessory Tube LensesC-Mount Thread Adapters는 추가된 구성에 Mitotoyo 대물렌즈를 적용하기 위해 이용됩니다.

Edmund Optics는 Mitutoyo 대물렌즈의 주된 공급원입니다. 필요한 제품을 지금 바로 주문해 주시기 바랍니다.

기술 정보


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작