제품이 장바구니에 추가됨

50X T0.7 Mitutoyo LCD Plan UV Infinity Corrected Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-606 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 33,660,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 33,660,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-893-8
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo
Note:
0.7mm thick LCD cover-glass
Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
82.60
Maximum Diameter (mm):
34
Weight (g):
400.00

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.7
Design Wavelength DWL (nm):
266, 532
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.13mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.18mm
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.41
Resolving Power (μm):
0.7
Depth of Field (μm):
1.60
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.48
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.36
Working Distance (mm):
12.38
Parfocal Length (mm):
95.22
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Performance Assurance Temperature (°C):
23 ±2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정

Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 표준 M Plan Apo 및 M Plan Apo SL 시리즈 대물렌즈의 장점에 향상된 스펙트럼 범위가 결합된 제품입니다. NIR 대물렌즈는 480 - 1800nm에서 보정 처리가 되어, 반도체 및 통신 검사나 상용 Nd:YAG 레이저를 사용한 레이저 커팅에 이상적으로 사용할 수 있습니다. HR 시리즈는 개구수(NA)가 증가하여, 보다 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다. Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 일반 LCD 글래스의 두께에 대한 보정 기능이 있습니다. Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives는 각각 532nm, 355nm, 266nm의 2차, 3차, 4차 YAG 고조파에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

제품자료

Dimensions
M Plan NIR A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 78.04 34 32.2 17.26
50X, T0.7 HR 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
100X, T1.1 83.97 34 32.2 11.03
M Plan UV A (mm) B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요