제품이 장바구니에 추가됨

52 x 17.2mm LED IR Bar Light 850nm

CCS 상세 정보 보기

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
재고 번호 #21-843 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 638,000
수량 1+
KRW 638,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LDL-42X15IR2-850
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm
Weight (g):
40
Active Area (mm):
42 x 15.2

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
850.00

Electrical

Power Consumption (W):
2.3

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 850 또는 940nm 파장 옵션
  • 소형의 경량 하우징
  • Single 및 4-Bar 구성으로 이용 가능 

CCS Infrared (IR) Bar Lights는 국소적인 영역을 따라 균일한 적외선 조명을 제공합니다. 이 bar light는 소형의 경량 하우징으로 설계되어 작업 공간이 제한된 어플리케이션에 쉽게 결합될 수 있습니다. CCS Infrared (IR) Bar Lights는 이물질 감지, 단색 이미지의 색상 감소, 광학 문자 인식(OCR)을 위한 문자 분리 등 산업 및 제조 환경에서 다양한 테스트와 검사 용도에 안성맞춤입니다. 또한 single bar light 또는 4-bar square 구성으로 제공되며, 두 옵션 모두 출력 각도를 조절할 수 있습니다. 적외선은 가시광선에 비해 산란율이 낮고 투과율은 높아 표면 반사가 적으므로 이미징 작업 시 소재 내부에 더 깊이 침투할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요