제품이 장바구니에 추가됨

590nm, Strobed, Coaxial LED Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-305 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 957,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 957,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL112-590-IS
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1 High Brightness
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
42.5

Optical Properties

Color:
Yellow
Wavelength (nm):
590.00
Light Distribution (%):
±10

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
1.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 8mm 혹은 ¼"(0.312")의 광섬유 조명 포트와 호환 가능
  • 여러 버전 보유

해당 제품은 많은 인라인 조명 렌즈에서 볼 수 있는 일반적인 8mm 포트와 호환 가능하도록 설계되었습니다. 또한, 심플하고 크기가 작은 조명 솔루션입니다. 최첨단 고광도 LED가 특징이며 굉장히 까다로운 조명 요건도 충족할 수 있습니다. 해당 제품은 스트로브 옵션 선택 시 다양한 방식으로 비춰주는 광원을 생성합니다. 제공되는 색상으로는 화이트, 블루, 그린, 옐로우, 레드가 있습니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. 광도를 제어하기 위한 Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다.

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요