제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

650nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #65-109 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 249,400
수량 1-5
KRW 249,400
수량 6+
KRW 195,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Alexa Fluor® 647, SpectrumFRed, SYTO 60, ChlorophyllA

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
8.5
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5 typical

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
650.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 생명 과학 또는 화학 분석용으로 적합
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 고성능 하드 코팅
  • Hard Coated OD4.0 5nm25nm50nm Bandpass Filter도 사용 가능

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter는 불꽃 광도측정, 기본요소 또는 레이저 라인 분리, 형광, 레이저 다이오드 클리닝 또는 화학적 감지 또는 분석을 포함한 광범위한 용도로 사용되는 narrowband filter입니다. TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter는 내구성 있는 하드 코팅으로 투과율은 높이면서 필터 품질 저하는 최소화시켜 줍니다. 이 광학 필터는 까다로운 용도에서 높은 성능을 제공하기 위한 가파른 투과 곡선과 깊은 차단 특성을 갖고 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-097 KRW 939,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-098 KRW 1,506,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-099 KRW 3,672,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program