제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6" Dia. Protected Gold, λ/10 Flat Fused Silica

×
재고 #01-612-566 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,017,500
수량 1-5
KRW 3,017,500
수량 6+
KRW 2,715,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Back Surface:
Commercial Polish
Surface Quality:
60-40
Diameter (mm):
152.40 +0.0/-1.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Type:
Metal
Clear Aperture CA (mm):
137.16
Note:
Flatness is specified as Peak to Valley
Thickness (mm):
25.40 ±2.0
Thickness Tolerance (mm):
±2.0
Type:
Flat Mirror
Wavelength Range (μm):
0.7 - 10
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • Fused Silica 및 ZERODUR® 기판
  • λ/10 및 λ/20 표면 평탄도
  • 다양한 코팅 옵션 제공

TECHSPEC® Precision Optical Flat Mirrors는 간섭 계측, 이미징 시스템, 레이저 어플리케이션, 광경로 굴절 및 오토콜리메이션 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. 모든 미러는 λ/10 및 λ/20 표면 평탄도를 비롯해 다양한 코팅 및 기판 옵션을 이용할 수 있습니다. 첫 번째 기판 옵션인 ZERODUR®는 노란색의 유리 세라믹 기판으로서 극히 낮은 열팽창 계수를 특징으로 하며, 온도 변화에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. 두 번째 기판 옵션인 Fused Silica는 광학적으로 투명한 기판으로서 뛰어난 내마모성 및 내구성을 특징으로 하기 때문에 거친 환경에서 사용하기 안성맞춤입니다.

TECHSPEC® λ/10 and λ/20 Precision Optical Flats는 테스트 및 측정 용도에 사용할 수 있습니다.

참고: 표면 평탄도 사양은 코팅 공정 이전 단계에서 측정됩니다.

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요