제품이 장바구니에 추가됨

6" Red Advanced Illumination High Intensity Ring Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-492 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,015,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,015,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL113-625-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
152.40
Height (mm):
26.7
Inner Diameter (mm):
66.00
Outer Diameter (mm):
152.4
Weight (g):
681.00

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00
Working Distance (mm):
225 - 600

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60
Environmental Rating:
IP67

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 시스템 결합이 용이한 슬림한 형상
  • 고휘도 LED
  • 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션

Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 고휘도 LED를 사용해 광범위한 이미징 장비에 정밀 조명을 제공합니다. Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 시스템 결합이 용이한 슬림 프로필을 갖고 있고 다양한 크기, 파장 및 Working Distance 옵션을 적용할 수 있습니다. 융통성 증대를 위해 수동 intensity 조절 옵션을 사용할 수도 있습니다. 4.6” 및 6” 모델은 IP67과 호환됩니다. 어댑터를 사용하면 2.95” ring light를 M25 x 0.5 lens에 장착할 수도 있습니다.

참고: 작동을 위해서는 24V power supply(별매)가 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요