제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6X, 532nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander

6X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-059

×
재고 번호 #37-059 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 275,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 275,500 개당
수량 10-24 KRW 246,500 개당
수량 25-99 KRW 217,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
63.50
Weight (g):
92
Housing Diameter (mm):
29.95

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Entrance Aperture (mm):
3.5
Exit Aperture (mm):
16
Expansion Power:
6X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission (%):
>98 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.5mm (by design)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
532
Divergence Adjustment:
None

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M22 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 2X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 레이저 조각이나 소재 가공과 같은 빔 확장 용도로 설계된 제품입니다. 이 빔 익스팬더는 AR 코팅과 높은 투과율을 특징으로 합니다. 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리된 Scorpii™ beam expander는 M22 x 0.75 threading과 함께 2X - 10X의 다양한 고정 배율을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 시스템 통합을 위한 비용 효율적인 제품입니다. OEM 대량 생산에 적합한 이 Scorpii™ beam expander를 활용하면 프로토타이핑과 어플리케이션의 시한을 빠르게 충족할 수 있습니다.

TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits 또한 이용이 가능합니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.