TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 318,167 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 255,440 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 238,960 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 프리즘의 방향과 관계없이 프리즘 면으로 입사하는 광선이나 빔을 다시 원위치로 반사시키도록 설계되었습니다. 단, 미러는 수직입사(normal incidence)에서만 이와 같은 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 불가능하거나 시간이 많이 소모되는 용도에 유용합니다. TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 비코팅 또는 은으로 코팅 처리된 2면각 표면에 사용할 수 있습니다. 실버 코팅은 더 큰 수광각(acceptance angle)을 제공하는 반면 내부 전반사에 의존하는 비코팅 옵션은 최적의 반사율을 제공합니다. 입사면은 1064nm와 1550nm를 포함한 가시광 또는 근적외선 파장에 최적화된 AR 코팅 처리나 비코팅 처리를 이용할 수 있습니다.
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.
N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.
No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.
Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.
Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.
| A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
| 7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
| 12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
| 25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
| 38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
| 50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
| 63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
| 76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®