제품이 장바구니에 추가됨

75mm Dia. x 3mm High Efficiency Window

×
재고 번호 #21-328 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,217
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 45,217 개당
수량 6-25 KRW 36,256 개당
수량 26-99 KRW 33,578 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
67.50
Diameter (mm):
75.00 ±0.51
Thickness (mm):
3.00 ±0.25
Edges:
Ground

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
BBAR (425-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
95.6 Average (typical)
Wavelength Range (nm):
425 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 높은 투과성
  • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
  • 다양한 사이즈 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated High Efficiency Windows는 양면을 Broadband coating 처리해 반사율을 0.5% 이하로 낮췄습니다. 후면 반사는 코팅에 의해 사실상 제거되어 이 윈도우는 산업용 디스플레이나 컴퓨터 모니터로 사용할 경우 가독성을 향상시켜 줍니다. 높은 투과성을 가진 이 윈도우는 기타 광학 용도로도 이상적입니다.

필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요