제품이 장바구니에 추가됨

75mm High Power Ring Light Red

CCS 상세 정보 보기
×
재고 번호 #21-797 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,406,500
수량 1+
KRW 1,406,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HPR2-75RD
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
|Requires #20-175, #20-171
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
OD: 91, ID: 41, Height 26.4
Weight (g):
160

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
635.00

Electrical

Power Consumption (W):
17

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 균일한 고광도 확산 광원
  • 전환 가능한 Red, Green, Blue, White 채널 출력
  • 문자 인식(OCR) 및 색상 검사용

CCS High Intensity Ring Lights는 균일한 고광도 확산광을 제공하는 곡선형 확산 플레이트를 특징으로 합니다. 이 조명기는 제조 공정 중에 있는 제품과의 거리가 늘어나거나 줄어들어도 일정 영역 내에서는 변화가 거의 없는 특수 디자인으로 설계되어 다양한 작동 거리(WD)에 사용할 수 있습니다. 풀 컬러 모델은 레드, 그린, 블루 LED를 개별 제어할 수 있는 채널을 갖추고 있으며, 레드, 블루, 화이트와 같이 싱글 컬러 모델로도 이용이 가능합니다. CCS High Intensity Ring Lights는 문자 인식(OCR) 및 색상 검사와 같은 다양한 감지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment #89-555 KRW 203,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요