제품이 장바구니에 추가됨

75mm High Power Ring Light White

CCS 상세 정보 보기
×
재고 번호 #21-798 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,406,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,406,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HPR2-75SW
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
|Requires #20-175, #20-171
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
OD: 91, ID: 41, Height 26.4
Weight (g):
160

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Power Consumption (W):
16

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
6000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 균일한 고광도 확산 광원
  • 전환 가능한 Red, Green, Blue, White 채널 출력
  • 문자 인식(OCR) 및 색상 검사용

CCS High Intensity Ring Lights는 균일한 고광도 확산광을 제공하는 곡선형 확산 플레이트를 특징으로 합니다. 이 조명기는 제조 공정 중에 있는 제품과의 거리가 늘어나거나 줄어들어도 일정 영역 내에서는 변화가 거의 없는 특수 디자인으로 설계되어 다양한 작동 거리(WD)에 사용할 수 있습니다. 풀 컬러 모델은 레드, 그린, 블루 LED를 개별 제어할 수 있는 채널을 갖추고 있으며, 레드, 블루, 화이트와 같이 싱글 컬러 모델로도 이용이 가능합니다. CCS High Intensity Ring Lights는 문자 인식(OCR) 및 색상 검사와 같은 다양한 감지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요