TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 623,300 개당 |
| 수량 10-24 | KRW 551,700 개당 |
| 수량 25-99 | KRW 487,600 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC™ Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.
TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®