제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

7X, 532nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander

7X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-062

×
재고 번호 #37-062 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 275,500
수량 1-9
KRW 275,500
수량 10+
KRW 246,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
76.40
Weight (g):
74
Housing Diameter (mm):
29.95

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Entrance Aperture (mm):
3.5
Exit Aperture (mm):
21
Expansion Power:
7X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission (%):
>98 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.4mm (by design)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
532
Divergence Adjustment:
None

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M22 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 2X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 레이저 조각이나 소재 가공과 같은 빔 확장 용도로 설계된 제품입니다. 이 빔 익스팬더는 AR 코팅과 높은 투과율을 특징으로 합니다. 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리된 Scorpii™ beam expander는 M22 x 0.75 threading과 함께 2X - 10X의 다양한 고정 배율을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 시스템 통합을 위한 비용 효율적인 제품입니다. OEM 대량 생산에 적합한 이 Scorpii™ beam expander를 활용하면 프로토타이핑과 어플리케이션의 시한을 빠르게 충족할 수 있습니다.

TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits 또한 이용이 가능합니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-056 KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
532nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-055 KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
355nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-054 KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
C-Mount Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter #34-770 KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 1.0 Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter #34-771 KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M16 x 0.5 Male to M22 x 0.75 Female Step Up Adapter #35-436 KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요