Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights는 극한의 환경적 조건에서도 보호 기능을 극대화하며 최대 15,000 Lux에 이르는 강렬하고 균일한 조도를 제공합니다. IP69K 인증을 획득한 이 백라이트는 고온 세척 절차 및 재료 축적을 견딜 수 있도록 빈틈없는 디자인을 특징으로 합니다. 당사의 전매특허 니켈도금 알루미늄 하우징은 백라이트를 위해 스테인리스 스틸보다 11배 높은 열전도성과 강한 내부식성을 제공합니다. Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights는 식음료 검사 및 가공 분야에서 흔히 볼 수 있는 장시간 액침과 고압 스팀 세척 등 무균의 위생적인 제조 환경에 사용하기 적합합니다.
참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887 및 #89-555 사용 권장(별매).
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)