제품이 장바구니에 추가됨

81mm Dia., Blue 470nm,Long WD High Intensity Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-604 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 928,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 928,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL246-470IC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
81.00
Weight (g):
575

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.55A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 긴 작동 거리에서 고른 조명 생성
  • 최대 110,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 최대 2,700mm의 작동 거리
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights는 긴 작동 거리에서 고강도 조명이 필요한 용도를 위해 설계되었습니다. 이 spot light는 12개의 고전류 LED가 정밀하게 집중되어 있어 300mm - 2,700mm 범위의 작동 거리에서 고휘도 조명 생성을 특징으로 합니다. Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights는 전체 파장 범위를 이용할 수 있어 좁은 시야(FOV)와 긴 작동 거리(WD)를 요구하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요