제품이 장바구니에 추가됨

81mm Dia., IR 940nm, Long WD High Intensity Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

×
재고 번호 #18-607 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 949,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 949,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL246-940IC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
81.00
Weight (g):
575

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
940.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.40A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 긴 작동 거리에서 고른 조명 생성
  • 최대 110,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 최대 2,700mm의 작동 거리
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights는 긴 작동 거리에서 고강도 조명이 필요한 용도를 위해 설계되었습니다. 이 spot light는 12개의 고전류 LED가 정밀하게 집중되어 있어 300mm - 2,700mm 범위의 작동 거리에서 고휘도 조명 생성을 특징으로 합니다. Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights는 전체 파장 범위를 이용할 수 있어 좁은 시야(FOV)와 긴 작동 거리(WD)를 요구하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요