제품이 장바구니에 추가됨

850nm, Strobed, LED Linear Axial Diffuse Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
사양 선택하기
Color:
Illumination Mode:
재고 번호 #83-312 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,125,800
수량 1+
KRW 5,125,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

General

Model Number:
DL110-850-I3
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
12 High Brightness
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Diffuse Axial
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Weight (lbs):
1.3

Optical Properties

Color:
Infrared
Wavelength (nm):
850.00
Working Distance (mm):
12.7 - 50
Light Distribution (%):
±10

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품정보

 Color   Illumination Mode   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
White Constant
White Strobed
Blue Constant
Blue Strobed
Green Constant
Green Strobed
Red Constant
Red Strobed
Infrared Constant
Infrared Strobed

더 알아보기

  • Line Scan 용도에 적합함
  • 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

diffuse, on-axis source가 필요한 Line Scan 용도에 적합한 Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators에는 12개의 고휘도 LED가 장착되어 있어 강렬하면서도 고른 조명을 제공합니다. 0.5 - 2"의 working distance, 그리고 장착용 M6 nut channel을 갖춘 이 LED illuminators는 많은 시스템 및 용도에 쉽게 통합됩니다.

참고:작동을 위해서는 24V power supply가 필요합니다.

strobed models의 flash duration은 trigger signal 또는 potentiometer 설정에 따라 달라집니다. strobe 지속 시간은 유닛 뒷부분에 있는 조절 손잡이를 통해 30 - 300μs 범위 안에서 조절할 수 있습니다. Trigger input signal은 CMOS/TTL과 호환됩니다. 최대 trigger frequency는 30Hz입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program