제품이 장바구니에 추가됨

8" x 8" White Advanced Illumination Side-Fired Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-508 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,732,800
수량 1+
KRW 1,732,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BX0808-WHI-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
Active Area (inches):
8 x 8

Optical Properties

Color:
White

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 동급 Surface Mount Light 대비 30% 더 밝음
  • 발열이 적고 고른 조명

Advanced Illumination Side-Fired Backlight는 surface mount light를 대체할 수 있는 고성능 제품입니다. Advanced Illumination Side-Fired Backlight는 같은 크기의 surface mount light 대비 30% 더 밝고 발열은 적으며 고른 조명을 제공합니다. 이 backlight에는 손쉬운 시스템 결합을 위한 Mounting bracket과 M6 너트용 mounting channel이 포함되어 있습니다. 융통성 증대를 위해 수동 intensity 조절 옵션을 사용할 수도 있습니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다. 광도를 제어할 수 없습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program