제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

940nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #65-185 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 397,300
수량 1-5
KRW 397,300
수량 6+
KRW 310,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
InGaAs

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5 typical

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
940.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 생명 과학 및 화학 분석 용도에 적합
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 고성능 하드 코팅 처리
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/25nm/50nm Bandpass Filter 보유

해당 제품은 불꽃 광도법, 원소 및 레이저 라인 분리, 형광, 레이저 다이오드 클리닝, 화학 검출 또는 분석 등의 어플리케이션에서 광범위하게 사용되는 협폭 필터입니다. 슬로프가 가파르고 차단율이 높아 까다로운 어플리케이션에서 우수한 성능을 보여줍니다. 내구성이 뛰어난 하드 코팅으로 필터 성능 저하를 최소화하는 동시에 투과율을 높입니다. UV/VIS/IR 중심 파장을 사용합니다.

참고: 해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-097 KRW 939,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-098 KRW 1,506,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) #15-099 KRW 3,672,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 KRW 115,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 KRW 132,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 KRW 201,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-003 KRW 455,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #55-456 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-519 KRW 559,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요