제품이 장바구니에 추가됨

a-BBO Rochon Polarizer

×
재고 번호 #68-827 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,741,421
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,741,421 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Diameter (mm):
25.40
Length (mm):
18.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Crystalline Rochon Polarizer
Length Tolerance (mm):
±0.1
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Extinction Ratio:
200,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
α-BBO
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Beam Deviation (arcmin):
<3
Wavelength Range (nm):
200 - 3500
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Separation Angle (°):
8.0 - 14 (8 @ 800nm)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유

Rochon Polarizers는 두 개의 복굴절 소재 프리즘이 광학식 접촉으로 구성되어 있습니다. 정상 광선과 이상 광선은 첫 번째 프리즘을 거쳐 동일 선상에 그대로 위치합니다. 두 번째 프리즘을 입사할 때 정상 광선은 굴절률에 변화가 발생하지 않는 반면, 이상 광선은 경계면에서 굴절됩니다.

제품자료

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요