제품이 장바구니에 추가됨

AI Red 625nm LED Pattern Projector

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #87-449 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,123,800
수량 1+
KRW 1,123,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL191-625IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter of Compatible Reticle (mm):
20.8

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 다양한 파장 옵션 이용 가능
  • 조명의 형태를 제어하기 위해 C-Mount 이미징 렌즈 장착
  • 3D 복원 및 매핑에 적합

Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 소형의 조명 기기로서 구조화된 조명을 필요로 하는 용도를 위해 제작되었습니다. 이 제품은 특정한 구조의 조명 형태를 생성할 수 있도록 C-mount 호환 이미징 렌즈 및 negative pattern의 21mm reticle과 함께 사용할 수 있습니다. Reticle을 사용하지 않을 시 Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 adjustable spot light 역할을 할 수 있습니다.

참고: Power supply(필수) 및 C-mount imaging lens(필수)는 별도 판매입니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Single Line Reticle for Pattern Projectors #88-518 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Crosshair Reticle for Pattern Projectors #88-519 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8 Line Reticle for Pattern Projectors #88-520 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7 x 7 Grid Reticle for Pattern Projectors #88-521 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Edge Reticle for Pattern Projectors #88-522 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-870 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-871 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-872 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-873 KRW 360,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요