제품이 장바구니에 추가됨

Alpha - Standard, Infinimite Video Lens

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 #55-717 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,493,500
수량 1+
KRW 1,493,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
63.00
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
8.5 - 80mm
Filter Thread:
M27 x 0.75
Maximum Diameter (mm):
35.0
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
6.4 - 60mm
System Magnification:
31X - 3.3X, 1/2" Sensor and 13" Monitor
Type:
Variable Magnification Lens
Primary Magnification PMAG:
0.75X - 0.08X
Maximum Sensor Format:
2/3"
Working Distance (mm):
25 - ∞
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 3가지 주배율 범위 옵션
  • 25mm부터 무한대에 이르는 작동 거리
  • 배율을 2X로 증가시키는 LDL Doubler Tube 옵션

InfiniMite™macro lens는 배율/포커스 셋팅을 제자리에 고정할 수 있는 내장형 포커스 잠금 기능과 함께 3가지 렌즈 배율 범위를 이용할 수 있습니다. 실제 작업 현장에서 전문가들이 설계한 이 렌즈는 초소형 크기로 제공되어 광범위한 전자 이미징 용도에 간편하게 결합할 수 있습니다. 단, 초점을 맞출 때 렌즈의 길이는 변하지 않습니다.

InfiniMite™는 ⅓" 포맷 센서와 사용할 경우 특정 작동 거리와 FOV를 결합하도록 고안된 제품이지만, 이 렌즈는 최대 ⅔" 포맷 센서까지 커버할 수 있습니다. 메인 렌즈인 Alpha 버전은 매크로 용도를 위해 0.75 - 0.08X 범위를 커버하는 반면, Beta와 Gamma 버전은 Alpha의 고배율 끝에서부터 작동 거리(WD) 변위를 제공합니다. 예를 들어 ½" 센서를 사용하면 Alpha 버전은 40mm WD에서 0.5" FOV를 제공하고, 동일한 배율 및 FOV에서 Beta 버전은 60mm WD를, Gamma 버전은 122mm WD를 제공합니다. 따라서 이 세 가지 렌즈 옵션을 활용하면 유연성이 향상돼 시스템 결합을 수월하게 진행할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Infinimite Mounting Clamp #54-591 재고정리 KRW 51,500 KRW 103,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Infinimite 28mm Ring Light Guide Adapter Tube #54-587 KRW 103,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Infinimite 30mm Ring Light Guide Adapter Tube #54-588 KRW 188,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

InfiniMite Alpha Specifications
Working Distance 25mm 40mm 60mm 80mm 170mm 230mm 295mm
Primary Magnification 0.75X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 8.5mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 6.4mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Beta Specifications
Working Distance 55mm 60mm 90mm 120mm 240mm 317mm 400mm
Primary Magnification 0.66X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 9.7mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 49.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 7.3mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 36.9mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Gamma Specifications
Working Distance 122mm 165mm 213mm 396mm 515mm 640mm
Primary Magnification 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm
Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요