제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Extension Tube Kit

C-Mount Extension Tube Kit, #54-261

×
재고 번호 #54-261 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
수량 1+
KRW 159,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory
Contents of Kit:
0.5mm, 1mm, (2) 5mm, 10mm, 15mm, & 40mm spacers

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Decrease FOV and Reduce Working Distances
  • Multiple Spacer Lengths Included
  • Compatible with C-Mount FFL Lenses

Fixed focal length 렌즈는 포커싱 메카니즘을 결합해 최적화된 무한대에서 100mm 근접까지의 working distance를 보유합니다. 매우 긴 working distance에서 대부분의 렌즈들은 Bench top 용도로 사용이 어렵고, 요구되는 시야(FOV)보다 더 큰 시야를 줍니다. Spacer는 최소 working distance를 줄이고 배율을 증가시키는 것 (시야가 줄어듬)으로 이 문제를 해결합니다. 아래 나와있는 다이어그램은 spacer element가 카메라와 렌즈 사이에 놓일 때 발생하는 것들을 보여줍니다. 이미지의 거리는 증가되고 배율 formula에 따라 사물의 거리를 줄여 줍니다. 그러므로 시스템의 배율은 증가되고 더 많은 spacer가 삽입됨으로써 FOV는 감소됩니다. 즉 이미지 거리는 증가됨.

C-Mount Extender Kit은 시야를 줄이고 일반적인 고정 초점 렌즈의 working distance를 줄이기 위해 스페이서들을 제공합니다. C-Mount Extender Kit includes 0.5mm, 1mm, (2) 5mm, 10mm, 15mm, 40mm 스페이서들을 포함합니다. 스페이서를 추가하여 working distance를 줄이는 것은 렌즈가 디자인된 working distance의 밖에서 초점을 맞추게 강요합니다. 이것은 증가된 왜곡과 색 수차, 구면 수차, 심도 감소, 일정하지 않은 조명과 줄어든 빛 모으는 능력을 초래 합니다. C-Mount Extension TubesBrass Spacers는 별도 판매됩니다.

참고: CS-Mount 카메라를 CS-Mount로 전환하기 위해서는 (#03-618) 5mm Spacer를 사용하면 됩니다.

제품자료

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program