제품이 장바구니에 추가됨

Constant, 530nm, High Intensity LED Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #86-431 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 829,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 829,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL147-530-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
26.0
Dimensions (mm):
66.7 L x 62.0 W
Weight (g):
122.5
Field Coverage (mm):
65.00

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
530.00
Working Distance (inches):
6 - 24

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Operating Voltage (V):
24.00
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Power Requirement:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
Length of Cable (m):
1.5

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M4 Nut Channel for Mounting

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 300mm 작동 거리에서 65mm 적용 가능
  • 마운팅용 M6 Thread
  • 가변 Intensity 및 Strobed 옵션

Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights는 고휘도 구조화 조명(structured illumination)을 위해 설계된 제품입니다. 이 LED spot light는 라인 스캔 라메라 및 대형 영역 검사 용도에 안성맞춤입니다. 각 LED는 전매특허 받은 targeting system으로 정밀하게 정렬되어 안정적이면서도 균일한 조명 및 긴 제품 수명을 제공합니다.

참고: 작동 시 24V power supply(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품 관련 액세서리는 별도로 판매됩니다.

Strobed model의 플래시 지속 시간은 트리거 신호 또는 전위차계(potentiometer) 설정에 따라 달라집니다. Strobe의 지속 시간은 장치 후면에 있는 노브를 통해 30 - 300μs 사이에서 조절이 가능합니다. 트리거 입력 신호는 CMOS/TTL과 호환이 가능합니다. 최대 트리거 주파수는 30Hz입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요