제품이 장바구니에 추가됨

Crosshair Reticle for Pattern Projectors

Advanced Illumination 상세 정보 보기
#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

×
재고 번호 #88-519 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 246,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
Accessory
Manufacturer:
Advanced Illumination

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.80
Line Thickness (μm):
<50
Thickness (mm):
1.50

Optical Properties

Coating:
Chrome Pattern
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.
  • 다양한 파장 옵션 이용 가능
  • 조명의 형태를 제어하기 위해 C-Mount 이미징 렌즈 장착
  • 3D 복원 및 매핑에 적합

Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 소형의 조명 기기로서 구조화된 조명을 필요로 하는 용도를 위해 제작되었습니다. 이 제품은 특정한 구조의 조명 형태를 생성할 수 있도록 C-mount 호환 이미징 렌즈 및 negative pattern의 21mm reticle과 함께 사용할 수 있습니다. Reticle을 사용하지 않을 시 Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 adjustable spot light 역할을 할 수 있습니다.

참고: Power supply(필수) 및 C-mount imaging lens(필수)는 별도 판매입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요